FIXED WINDOW WALLS AT MASSIVE SIZES:
1 Glass Panel Max Width: 8'
1 Glass Panel Max Height Max: 16'
The TITONI F40 is an innovative fixed window wall system engineered for monumental openings while maintaining the slimmest sightlines. Designed with only the smallest silicone joints between panels, this system delivers uninterrupted views with a minimal architectural footprint. The stick-built construction allows for rapid customization, and the framework can be fully concealed within surrounding finishes for a clean, seamless aesthetic.
Architects gain complete design freedom with features such as all-glass corners, enabling striking visual effects even in the most demanding hurricane-rated zones, including Miami-Dade. Vertical mullions can be reduced to a silicone joint of just 3/8" or capped with any architectural material to complement the project’s design vision.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |