OPERABLE WINDOWS WITH INSWING OR OUTSWING OPTIONS.
The TITONI OPEN Window System completes the TITONI product family, giving architects a full suite of solutions for entire projects. With frames designed to match the sightlines of our sliding door systems, TITONI OPEN ensures a cohesive architectural language across every elevation. The result is a consistent and refined aesthetic, from expansive sliding walls to operable window units.
Engineered for flexibility, these swinging windows can be oversized and configured to swing in, out, or tilt. Multiple styles including casement, awning, hopper, and tilt-turn provide unmatched design versatility. Customizable hardware options in bronze or stainless steel elevate both function and appearance, while multi-point locking enhances security. The OPEN provides versatility for installation in both warm and moderately cold climates and is engineered to accommodate 38mm (1-½”) and 54mm (2-⅛”) insulated glass.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |