Опубликуйте свои продукты
endura above-ground 3-stage hydraulic

endura above-ground 3-stage hydraulic

4.4 из 5 звезд4.4(9 отзывы)
The endura Twinpost above-ground 3-stage is a hydraulic elevator. The 3-stage telescoping design can travel up to 33 ft. 6 ½ in. with minimum pit and overhead or up to 48 ft. 3 ½ in. with a small increase in pit and/or overhead. Features and benefits: • This configuration provides the maximum height for hydraulic elevators that cannot support the drilling of a cylinder hole below ground • There’s no need to drill a hole in the ground, reducing oil contamination risks • Travels at speeds of 80, 100, 125, 150 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned, or wood grain laminates. • Smooth, quiet and efficient performance
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаendura-above-ground-3-stage-hydraulic-NA
  • Тип продукцииelevator
  • Группа продукцииendura elevator
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Подъемные системы