Опубликуйте свои продукты
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
    Tom Dixon
    Архив

    Melt Portable LED

    Melt Portable LED expands the collection, offering the same mesmerizing hot-blown glass effect within a portable design. Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. Melt Portable LED is available in a wide range of finishes and offers up to 10 hours of battery life.
    Cпецификация
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmelt-portable-led
    • Тип продукцииTom Dixon
    • Группа продукцииPortable Lighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)280
    • Ширина (мм)130
    • Глубина (мм)130
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Вспомогательный материалАБС-пластик
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)0.45
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Описание Uniclass 2015Free standing luminaires