Опубликуйте свои продукты
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
Press Pendant Sphere
    Tom Dixon
    Архив

    Press Pendant Sphere

    4.4 из 5 звезд4.4(10 отзывы)

    Press is a series of lights made from the thickest and most transparent glass with a satisfyingly rounded linear surface detail. Aptly named Sphere, the shape is reminiscent of shipping buoys and children’s toys. The ribbed glass creates diffusion of the light source and projects linear and stripy patterns. Bold in silhouette and simple in function, Press is manufactured by dropping massive globs of molten glass at 1,200 degrees centigrade, pressed in iron moulds under tons of pressure to create immensely durable lights.

    The Press family also includes a surface light, which is IP55 rated and suitable for outdoors as well as a series of Vases, Bowls and Tealight Holders.

    Cпецификация
    • SKUPRP01CLEU
      Warranty3 years
      Country of ManufactureChina
      FinishClear
      ColourClear
      MaterialGlass
      FamilyPress
      Ceiling Rose ColourClear
      Cable FinishBlack Braided
      Product LabelNew
      Depth30 cm
      Width30 cm
      Height30 cm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPress-Pendant-Sphere
    • Тип продукцииTom Dixon
    • Группа продукцииPendant
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОбъект

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (10)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (6)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (37)