Опубликуйте свои продукты
Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E
TOSHIBA

Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E

Residential indoor floor unit. Small, compact but powerful. Perfect match in attic flat. With its white modern design, it adapts itself in every place, and occupies less place than a standard radiator. The console has a wireless control and a control panel on the machine. Air flow can be setting at floor level.
Cпецификация
  • Technical details:

    - Avaible sizes: 10, 13, 18 (from 2,5 to 5,0 kW)

    - SEER to 7,20

    - SCOP to 4,70

    - Cooling range to -15°C

    - Heating range to -15°C

    - Air flow management with wireless control and panel control

    - "New IAQ Filter" system

    - Control: Quite mode, Preset mode, Power Select and Fireplace

    With low GWP gas R32

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаConsoleJ2-10-13-18
  • Тип продукцииHVAC - Residential: air to air
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)220
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Масса нетто (кг)16
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)