Опубликуйте свои продукты
Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E

New generation of Toshiba ESTIA air-to-water heat pump split system, with low global warming impact refrigerant R32, to deliver the right temperature for space heating and domestic sanitary hot water production. The ESTIA R32 system is fully reversible offering the additional advantage of providing cooling comfort in warmer seasons.
Cпецификация
  • - Elegant and compact design for space heating and domestic hot water production to fit any interior - Best-in class A+++ heating energy label class - SCOP up to 4.63 according to EN14825 - COP up to 5.20 according to EN14511 - Best-in class A+ domestic hot water production - Indoor silent operation 31dB(A) at 1m - Integrated domestic hot water tank 210 liters - High leaving water temperature up to 65°C @ +7°C outside temperature and 62°C @ -25°C outside temperature (for outdoor units 8 & 11 kW) - Intuitive remote control functions - Easy commissioning thanks to the Start-Up Tool - All components accessible from the front panel
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEstia-R32-all-in-one-110-1-zona_unita-interna
  • Тип продукцииHVAC - Residential: air to water
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1700
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)670
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)157
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.8 из 5 звезд 4.8 (6)