Опубликуйте свои продукты
Estia 5 Split R410a (Outdoor unit) HWS-455H-E
TOSHIBA
Архив

Estia 5 Split R410a (Outdoor unit) HWS-455H-E

The Toshiba air to water heat pump split system is designed to deliver the right temperature for space heating and produce domestic sanitary hot water throughout the year. The ESTIA system has the additional advantage of providing cooling in the warmer seasons. The Toshiba Inverter uses the new vector controlled Intelligent Power Drive Unit, which enables a wider range of compressor frequencies resulting in better temperature control. Quick and easy to install, the ESTIA hydro module unit can be placed safely in the most suitable place within the house. Its large screen remote controller is designed to be simple, intuitive and easy to use. ESTIA is compatible with latest generations of connected thermostat.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEstia5-R410a-45_unita-esterna
  • Тип продукцииHVAC - Residential: air to water
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)925
  • Ширина (мм)525
  • Глубина (мм)355
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Похожие продукты

2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)