Опубликуйте свои продукты
Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
TOSHIBA

Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEstia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-interna
  • Тип продукцииHVAC - Residential: air to water
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1340
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)320
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)94
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.8 из 5 звезд 4.8 (6)