Опубликуйте свои продукты
Mini SMMSe monofase mini VRF (outdoor unit)                           MCY-MHP 04 05 06 04HS-E
TOSHIBA

Mini SMMSe monofase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 06 04HS-E

MINI VRF SYSTEM IN SINGLE-PHASE HEAT PUMP - The Mini SMMSe is the latest expression of Toshiba technology, appertenent as SMMSe to the e-line of new units with VRF technology for both commercial applications and in applications such as shops, offices and large apartments, where quiet operation and compact size are important features. The result of the extreme attention to customer needs is the high energy efficiency with a COP up to 4.86 for a limited consumption, and the pipes up to 180 m for easy application in any type of application. The absolute flexibility of the system is completed by the wide range of indoor units that can be connected: 13 families for more than 100 models. The Mini SMMSe can be easily installed even in small spaces.
Cпецификация
  • Technical characteristics: - Available from 4, 5 and 6 HP (from 12.5 kW to 18 kW) with single phase power supply - Applications in heating and cooling - High COP to ensure maximum energy savings. - Possibility to connect up to 13 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Easy to install: compact and lightweight unit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMiniSMMSe1ph-minivrf1-04-05-06
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1235
  • Ширина (мм)990
  • Глубина (мм)390
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)127
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)