Опубликуйте свои продукты
Mini SMMSe trifase mini VRF      (outdoor unit)                           MCY-MHP 08 10 04HS8-E
TOSHIBA

Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 08 10 04HS8-E

MINI VRF SYSTEM WITH THREE-PHASE HEAT PUMP - ll mini SMMSe 8HP and 10HP completes the e-line line with VRF technology for commercial, residential, business and hospitality applications. The Mini SMMSe 8HP and 10HP guarantees the optimal power supply of all internal units thanks to one of the best refrigerant flow management on the market and high performance for the excellent ratio between energy efficiency and consumption. The external unit is very compact and with the same capacity, the Mini SMMSe has a footprint of 50% less than the previous version. The advanced fan design allows maximum efficiency, while reducing noise and power consumption; In addition, the combination of the advanced compressor design and the control system means that the Mini SMMSe operates in a wide operating temperature range.
Cпецификация
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 22.4 kW to 28 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with two-tube technology - To be used in combination with internal VRF units, valve kits and VN heat exchangers - Possibility to connect up to 16 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility and special installations thanks to the maximum length of the pipes of 300 m; the maximum height difference of 30 m and the static head of 20 Pa - Extremely quiet application with PMV valve kit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMiniSMMSe3ph-minivrf1-08-10
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1740
  • Ширина (мм)990
  • Глубина (мм)390
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)147
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.8 из 5 звезд 4.8 (6)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)