Опубликуйте свои продукты
New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E
TOSHIBA

New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E

SEIYA, “Silent night” in Japanese, benefits from Toshiba’s latest innovative inverter and compressor technology. It is designed to deliver high performance, making everyday comfort a reality for all. SEIYA offers energy efficient A++ cooling and A++ heating performances, with R32 refrigerant. Compatible with Monosplit & Multisplit outdoor units (B-codes).
Cпецификация
  • Range of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating High performance with SEER up to 7.00 and SCOP up to 4.60 Energy class A++/A++ in cooling and heating from size 5 to 16 and A++/A+ for sizes 18 and 24 DC Rotary, and DC Twin Rotary compressors for size 24 B-Code internal units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Silent: up to 19 dB(A) for Outdoorunits Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-cleaning function Thermal account and tax deduction of 110% and 65% Remote Wi-Fi control via App (optional - accessory sold separately)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNewSeiya-ras-5-7-10-13-16-18
  • Тип продукцииHVAC - Residential: air to air
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)293
  • Ширина (мм)798
  • Глубина (мм)230
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)