Опубликуйте свои продукты
SHRMe VRF (outdoor unit)        MMY-MAP 08 10 06FT8P-E
TOSHIBA

SHRMe VRF (outdoor unit) MMY-MAP 08 10 06FT8P-E

HEAT RECOVERY VRF SYSTEMS - Toshiba presents SHRMe, the newest generation of heat recovery VRF systems. SHRMe allows you to simultaneously heat and cool buildings of any size, even very large. The new SHRMe systems take advantage of all Toshiba technological innovations that further increase comfort, reliability and energy efficiency. The new 4- and 6-output selectors with integrated sub-cooling exchangers and individual control of the downstream internal units maximize efficiency and allow precise comfort management.
Cпецификация
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 22.4 kW to 28 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with atre pipe system - High energy efficiency: ESEER above 7 on the whole range - Possibility to connect different elements by combining up to 54 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 5.93 to 50% and 5.80 to 30% of the load - Reduced floor space - Extended operating range: from -25 C in heating up to +46 C in cooling - Wave tool for easy monitoring via Smartphone (Android) of the system status
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSHRMe-vrf1-08-10
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1830
  • Ширина (мм)990
  • Глубина (мм)780
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)263
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
4.8 из 5 звезд 4.8 (6)