Опубликуйте свои продукты
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 06 06HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 06 06HT-E

MINI VRF SYSTEM IN HEAT PUMP - The SideBlow VRF is the ideal product to meet the needs of commercial applications such as shops, bars and small offices, where high efficiency and ease of installation are important features. The operating range of up to -20 ºC of external temperature allows the system to heat at any latitude throughout the year. The absolute flexibility of the system is guaranteed by the wide range of indoor units that can be connected: 13 families for more than 100 models. The SideBlow VRF can be easily installed even in confined spaces and even where an air duct is required.
Cпецификация
  • Technical characteristics: - Available from 6 HP (18 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSideblow-minivrf1-06
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1235
  • Ширина (мм)990
  • Глубина (мм)390
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)116
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)