Опубликуйте свои продукты
A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 500 650 HE
TOSHIBA

A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 500 650 HE

TOTAL ENTHALPY HEAT EXCHANGER (SENSITIVE + LATENT) FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE

Heat exchange battery in resinated paper. External casing In galvanized steel sheet covered with an insulating thermo-acoustic mattress. N 2 Centrifugal fans (supply and extract) with electric motor directly coupled to 3 speeds. Possibility of choosing 2 ventilation speeds for each of the 2 fans. Free cooling (ventilation only mode, without recovery) by means of a by-pass damper integrated in the machine. Function directly selectable from the appropriate wire control NRC-01HE.

Cпецификация
  • Technical details:

    - Available sizes:  150 - 250 - 350 - 500 - 650 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 m3/h air flow

    - Matching with outdoor unit VRF 

    - They can operate stand-alone

    Standard air to air heat exchanger. Use exhaust air to pre-condition the incoming air, thus reducing the cooling or heating load and the overall size of the required air conditioning system.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаa2a-heat-exch-500-650
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Heat Exchanger
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Название по ССКПУ ООНHeat exchangers
  • Код ССКПУ ООН40101802
  • Номер OmniClass23-27 23 00
  • Наименование OmniClassHeat Exchangers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)