Опубликуйте свои продукты
Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E

Big Digital Inverter is the best solution for commercial applications.
These outdoor units are equipped with DC Twin Rotary Compressor with DC Hybrid Inverter technology. It allows a flowing start and a high energy efficency with the best comfort for the end-users.

With gas R410

Cпецификация
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20 to 23 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - Three phase Power Supply: matched with 2 or more indoor units
    - Max pipe length: 70 m
    - Combination in single system with cancealed duct high static pressure

    With gas R410

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBDI-R410-22-28
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1540
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)320
Связанные
  • Масса нетто (кг)134
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)