Опубликуйте свои продукты
Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E

This is the Toshiba most powerful indoor unit. This cancealed duct is the solution to warm up/cool down very large space. These units could be also equipped with accessories to manage inlet and outlet air flow. Moreover, they have a service opening easy to access for an easy maintenance
Cпецификация
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20,2 to 23,7 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - 4 prevalence levels (form 50 to 250 Pa) setting by wired control
    - Air flow to 5.750 m3/h
    - Single phase match with Toshiba Big Digital Inverter R410

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcanalizzabile-AP-224-280
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)448
  • Ширина (мм)1400
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Масса нетто (кг)97
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)