Опубликуйте свои продукты
Slim duct (Indoor unit) RAS- 22 24 U2DVG-E
TOSHIBA

Slim duct (Indoor unit) RAS- 22 24 U2DVG-E

These Ductable indoor units for Multisplit systems are suitable for residential applications. Compact, lightweight and quiet units, equipped with R32 gas with low environmental impact, can be installed in suspended ceilings up to a minimum height of 23 cm. Ductable systems are able to respond very well to heating and cooling solutions where the aesthetic appearance is particularly important. These systems can in fact be made almost invisible thanks to the installation in the false ceiling and the channeling of the supply and recovery air flow. It will then be possible to connect most air diffusion devices to the ducts depending on the needs. Air intake from both the bottom and rear. Four head levels available from 10Pa to 45Pa adjustable according to needs. Condensate drain pump included. Infrared remote control included.
Cпецификация
  • Full range: 6 sizes with two new sizes of 22 and 24 6 sizes 2,0 - 7,1 kW Ease of installation Low level of noise 4 selectable prevalence levels
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCanalizzabile-ribassata-ras-22-24
  • Тип продукцииHVAC - Residential: air to air
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)210
  • Ширина (мм)110
  • Глубина (мм)450
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)22
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (14)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)