Опубликуйте свои продукты
Slim Duct (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1SDT-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1SDT-E

Thank to its compact design, this unit is perfect for false ceiling installation in residential and small offices application. Its height of 210 mm allows to install this duct in very small place and or where there are particular aesthetic restictions. The flow channeling can be carried out both from the bottom and from the back. The air filter is incluede and washable
Cпецификация
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40, 56 (from 2,5 to 5,0 kW)
    - SEER to 6,29
    - SCOP to 4,60
    - Heating and cooling range to -15°
    - Drain pump integrated on the unit: to 690 mm of height

    Matched with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcanalizzabile-slim-30-56-rm-sdt
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)210
  • Ширина (мм)845
  • Глубина (мм)645
Связанные
  • Масса нетто (кг)22
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)