Опубликуйте свои продукты
Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E

SLIM DUCT TYPE INDOOR UNIT FOR INSTALLATION IN FALSE CEILING, FOR VRF SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE AND R410A REFRIGERANT,   
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Fan with single phase induction motor with three speeds and low absorption.  
with electrical protection by thermal switch.  
Possibility to adjust in 4 steps the static pressure of the fan.  
Washable and regenerative synthetic fibre filter.
Condensate drain pump already included in the machine: head 850 mm  
Pre-cut hole for fresh air inlet.
In the event of a power failure of the machine, the system will continue to operate   
and indicates the error.

Cпецификация
  • Technical details:
    - Available sizes: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3 HP (from 1,7 to 8,0 kW)
    - Easy to install thank to small height (210 mm)
    - Drain pump with high prevalence
    - Low sound level

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcanalizzabile-slim-vrf-024-027
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)