Опубликуйте свои продукты
Standard Duct (indoor unit) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E

The duct units guarantee optimal temperature condition in the place.
This is the ideal solution for these place where is required the lowest noise levels during operating and where there's not possibile to install a split, like banks and hotels.
Thank to high static pressure and height of 275 mm, thay could be installed everywhere.
They could be connected to flexible channels with optional flanges for an optimal air distribution.

Cпецификация
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140, 160 (from 5,0 to 14,0 kW) 

    - SEER to 7,50 

    - SCOP to 4,81 

    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Cooling range -15°C to +52°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Drain pump integrated on the unit

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcanalizzabile-standard-110-140-160-rm-btp
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)275
  • Ширина (мм)1400
  • Глубина (мм)750
Связанные
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)