Опубликуйте свои продукты
Standard Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 030 6BHP1-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 030 6BHP1-E

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

INDOOR UNIT DUCTED WITH MEDIUM HEAD FOR INSTALLATION IN FALSE CEILING, FOR VRF SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE R-410A
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Fan with single-phase three-speed induction motor and low absorption with electrical protection by means of thermal switch.
Possibility to adjust in 7 steps the static pressure of the fan.
Washable and regenerative synthetic fibre filter.
Condensate drain pump already included in the machine: head 850 mm
Pre-cut hole for fresh air inlet.
In the event of a power failure of the machine, the system will continue to operate 
and indicates the error.

Cпецификация
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16,0 kW)
    - Compact design: height only 275 mm
    - Low sound level
    - Equipped with drain pump
    - A vary large filter selection could be used
    - Inlet for outside air

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcanalizzabile-standard-vrf-024-030
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 11
  • Наименование OmniClassAir Conditioners
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (14)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)