Опубликуйте свои продукты
Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 033 048 056 6HP1-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 033 048 056 6HP1-E

INDOOR UNIT CONCEALED DUCT TYPE WITH HIGH STATICT FOR INSTALLATION IN FALSE CEILING, FOR SYSTEM TYPE VRF WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE R410A REFRIGERANT. Direct expansion multi-row battery with aluminium finned copper tubes. N° 2 refrigerant filters on the liquid side and on the gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise. Fan with single-phase three-speed induction motor and low absorption with electrical protection by thermal switch. Possibility of adjusting the static pressure of the fan in 6 steps. Optional long life filter kit. Optional condensate drain pump. Pre-cut hole for primary air inlet. In case of power failure of the machine, the system continues to operate and reports the anomaly.

Cпецификация
  • Technical details:
    - Available sizes: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 HP (from 5,6 to 28 kW in cooling mode) 
    - Easy to install and maintenance
    - Setting uo to 7 pervalence levels

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcanalizzabileAP-vrf-036-056
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)