Опубликуйте свои продукты
Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 009 012 015 018 024 027 030 4HP1-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 009 012 015 018 024 027 030 4HP1-E

4-WAY CASSETTE TYPE INDOOR UNIT FOR FLUSH MOUNTING IN FALSE CEILING, FOR THE VRF SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE AND R410A REFRIGERANT,
Recirculation grille positioned in the central part.
Four-way air flow with individually adjustable guide vanes.
Fan directly coupled to a single-phase three-speed induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Washable and regenerative synthetic fibre filter.
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side to preserve operation 
of the electronic expansion valve and reduce noise.
External finish in galvanized steel sheet with acrylic painting.
Condensate drain pump: head 850 mm
Possibility of compensating the temperature during heating, to avoid air stratifications.
Provision for primary air Ø 100mm. 
In the event of a power failure of the machine, the system will continue to operate 
and indicates the error.

Cпецификация
  • Technical features:
    - Available sizes: 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2,8 to 16,0 kW)
    - Equipped with drain pump
    - Washable panel and louvers

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcassetta-a-4-vie-vrf-94-304
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-01
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)