Опубликуйте свои продукты
Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E
TOSHIBA

Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E

This compact cassette has been designed for installation in 600x600 standard module. The unit aesthetic is perfect both residential and commercial applications and any architectural style. The air flow prevention system prevents from be dirty. The modulation field is very large to offer, without westefulness, the best comfort expercience for end-user. Thanks to the optional motion sensor, it is possible to switch from the switch-off / standby mode to the switch-on mode when the presence of someone inside the room is detected. This is ideal for meeting and waiting rooms, thus improving cost and energy savings.
Cпецификация
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40, 56 (form 2,5 to 5,0)
    - SEER to 6,02
    - SCOP to 4,30
    - Heating range to -27°C
    - Cooling range to -15°C
    - Grid depth: only 12 mm
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    Increase in comfort and cost saving thanks to the optional motion sensor

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter and Digital Inverter.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcassetta-compatta-30-40-56-rm-mut
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)256
  • Ширина (мм)575
  • Глубина (мм)575
Связанные
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)