Опубликуйте свои продукты
Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 110 140 1UTP-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 110 140 1UTP-E

This standard cassette integrates itself in any architectural style.
This unit garantees an uniform air distribution in the room and great comfort experience, thank to its grid, designed with most innovative fluid-dynamic technologies.
It's a perfect solution for commercial applications.
The wind direction and swing operation can be set individually by each louver, which can be set into memory for future use.

Cпецификация
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5) 

    - SEER to 8,80- SCOP to 5,22 

    - 3 various swing types available 

    - Easy maintenace thanks to removable panel

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Energy label up to A+++/A+++ (size 80 with Super Digital Inverter)

    Panel: RBC-U31PGP(W) - dimensions: 30 x 950 x 950 mm - weight: 4,2 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcassetta-standard-110-140-rm-utp
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)319
  • Ширина (мм)840
  • Глубина (мм)840
Связанные
  • Масса нетто (кг)24
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)