Опубликуйте свои продукты
Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E

This standard cassette integrates itself in any architectural style. This unit garantees an uniform air distribution in the room and great comfort experience, thank to its grid, designed with most innovative fluid-dynamic technologies. It's a perfect solution for commercial applications. The wind direction and swing operation can be set individually by each louver, which can be set into memory for future use.
Cпецификация
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5)
    - SEER to 8,80
    - SCOP to 5,22
    - 3 various swing types available
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Energy label up to A+++/A+++ (size 80 with Super Digital Inverter)

    Panel: RBC-U31PGP(W) - dimensions: 30 x 950 x 950 mm - weight: 4,2 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcassetta-standard-56-80-rm-utp
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)256
  • Ширина (мм)840
  • Глубина (мм)840
Связанные
  • Масса нетто (кг)20
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.8 из 5 звезд 4.8 (6)