Опубликуйте свои продукты
Digital Inverter 4 (outdoor unit - single phase) RAV-SM1603AT-E1
TOSHIBA

Digital Inverter 4 (outdoor unit - single phase) RAV-SM1603AT-E1

Digital Inverter is the answer for who look for easy installation with best comfort experience for end-user; thank to its small dimensions, it could be installed in the smallest place.
It's the best solution for heating and cooling operation in small offices and stores.
Inverter Twin Rotary compressor with PAM & PWM technology allows to have a large modulation range and operation flexibility.

The Digital Inverter 6HP in with gas R410

Cпецификация
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 160 (14 kW)
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -15°C
    - Twin Rotary Compressor
    - Perfect for residenzial application with compact cassette 4way and duct
    - Avaible with protection coat to improve corrosion resistance
    - Retrofit R22 and R407


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDI4-160
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1340
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)320
Связанные
  • Масса нетто (кг)99
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
4.8 из 5 звезд 4.8 (6)