Опубликуйте свои продукты
Digital Inverter R32 (outdoor unit - 1 phase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter R32 (outdoor unit - 1 phase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E

Digital Inverter is the answer for who look for easy installation with best comfort experience for end-user; thank to its small dimensions, it could be installed in the smallest place. It's the best solution for heating and cooling operation in small offices and stores. Inverter Twin Rotary compressor with PAM & PWM technology allows to have a large modulation range and operation flexibility.
Cпецификация
  • Technical features:

    - Available sizes: 30, 40, 56, 80, 110, 140 (from 2,5 to 12,5 kW)
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -15°C
    - Twin Rotary Compressor
    - Perfect for residential application with compact cassette 4way and slim duct
    - Available with protection coat to improve corrosion resistance
    - Gas R32 with low GWP


    System combination:
    - Compact cassette 4way 30, 40, 56
    - Standard cassette 4way 56, 80, 110, 140
    - Slim Duct 30, 40, 56
    - Standard Duct 56, 80, 110, 140 
    - Hi-wall 30, 40, 56, 80, 110
    - Ceiling 40, 56, 80, 110, 140

    Sizes 110 e 140 (4 and 5 HP) are available with power supply 1phase and 3phase

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDI4-R32-30-45-56-80
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)550
  • Ширина (мм)780
  • Глубина (мм)290
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)