Опубликуйте свои продукты
Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E

New generation of Toshiba ESTIA Air-to-Water heat pump split system, with low GWP refrigerant R32. Designed to deliver the right temperature for space heating and to produce domestic sanitary hot water throughout the year, even in extreme conditions down to -25°C.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEstia-R32-all-in-one-40-60_unita-esterna
  • Тип продукцииHVAC - Residential: air to water
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)630
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)42
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.8 из 5 звезд 4.8 (5)