Опубликуйте свои продукты
LC parete 90 idu
TOSHIBA

LC parete 90 idu

RAV-RM for applications with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 and R410 RAV-RM and RAV-GM for applications with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 and R410
Cпецификация
  • With its particularly attractive design, this wall unit is ideal for offices, restaurants and all environments where particular elegance is required. High energy efficiency: class A + in both cooling and seasonal heating (size 56). The range consists of a new size 110 of 10.0 kW in cooling and 11.2 kW in cooling, which can only be combined with the Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 condensers. HEAT PUMPS DIGITAL / SUPER DIGITAL INVERTER R32 and R410 ELEGANT DESIGN Discover the BIM object: 1HP and 1.5HP wall, 2HP and 3HP wall Main features Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Special battery coating for removing impurities. The automatic adjustment mode of the deflector fins allows an optimal distribution of air throughout the environment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLC_parete_90_idu
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (14)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)