Опубликуйте свои продукты
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E

This hi-wall unit is the perfect solution for offices, restaurants and in any environment where elegant is required. Twin Rotary compressor with Hybrid Inverter allows to optimal power management. The system is equipped with "New IAQ Filter" to create a fresh and healthy enviroment
Cпецификация
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40 (2,5 and 3,6 kW)
    - SEER to 6,36
    - SCOP to 4,22
    - Heating range to -15°C
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Digital Inverter

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаparete-30-40-rm-ktrp
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)293
  • Ширина (мм)798
  • Глубина (мм)230
Связанные
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)