Опубликуйте свои продукты
Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1
TOSHIBA

Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1

INDOOR HI-WALL UNIT, STANDARD TYPE, WITH AND WITHOUT PMV VALVE FOR THE VRF  SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE AND R-410A REFRIGERANT,
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Recirculation grille positioned in the central part.
Fan directly coupled to a single-phase five-speed induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Washable and regenerative fiber filter.
In the event of a power failure of the machine, the system will continue to operate 
and indicates the error.
The specific PMV valve must be added to the machine (for models MMK-AP_HP1-E1)
Wireless remote control included.


Cпецификация
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP (from 2.2 to 7.1 kW)
    - Flexible of connection
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side
    - Avaible with or without PMV kit

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаparete-standard-vrf-73-243
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)320
  • Ширина (мм)1050
  • Глубина (мм)228
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.8 из 5 звезд 4.8 (5)