Опубликуйте свои продукты
Hi-wall VRF (indoor unit) MMK-AP 015 018 024 7HP-E
TOSHIBA

Hi-wall VRF (indoor unit) MMK-AP 015 018 024 7HP-E

INDOOR UNIT  HI-WALL TYPE, FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE AND R-410A REFRIGERANT,
Direct expansion multi-row battery with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant filters on liquid and gas side to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Recirculation grid located in the central part.
Fan directly coupled to a single-phase five-speed induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Regenerable and washable fibre filter.
In case of power failure of the machine, the system continues to operate 
and reports the anomaly.
Wireless remote control included.

Cпецификация
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 0.6 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.57 - 1.87 - 2.47 (from 1,7 to 7,1 kW in cooling mode) 

    - Low sound level 

    - Louvers with auto-swing 

    - Avaible with or without PMV kit

    Wireless remote control included.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаparete-vrf-015-024
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)