Опубликуйте свои продукты
Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 015 018 024 4BH1-E
TOSHIBA

Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 015 018 024 4BH1-E

INDOOR UNIT FOR FLOOR INSTALLATION
FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE
REFRIGERANT R-410A ,
Recirculating air intake located at the bottom of the unit along the longitudinal axis 
of the same air supply positioned in the upper part of the unit
Fan directly coupled to single-phase three-speed induction motor, 
with electrical protection by thermal switch
Regenerable and washable synthetic fibre filters, located at the bottom of the unit
Direct expansion multi-row battery with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant filters on liquid and gas side to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Condensate collection tray.
In case of power failure of the machine, the remaining system continues to operate and signals the anomaly.

Cпецификация
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 - 2.5 HP (from 2,2 to 7,1 kW in cooling mode) 
    - Undetectable operation
    - Easy to access bucket for condensation drain

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpavimento-da-incasso-vrf-015-024
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)