Опубликуйте свои продукты
Ceiling (indoor unit) MMC-AP 024 027 8HP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) MMC-AP 024 027 8HP-E

INDOOR UNIT CEILING TYPE FOR VISIBLE INSTALLATION, FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE
REFRIGERANT R410A ,
Direct expansion multi-row battery with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant filters on liquid and gas side to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Auto-cleaning system: the exchanger is coated with a special resin that allows the condensate water to clean it of any dust residues accumulated during operation.
Fan directly coupled to a three-speed single-phase induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Regenerable and washable synthetic fibre filter.
Pre-cut for primary air inlet.
Optional condensate drain pump.
In case of power failure of the machine, the remaining system continues to operate and reports the anomaly.

Cпецификация
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 (from 4,5 to 16,0 kW in cooling mode)
    - Full control on deflettore
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side 
    - Drain-line: from 2 different directions
    - Self-cleaning function

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpensile-a-soffitto-vrf-024-027
  • Тип продукцииHVAC - Business VRF
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (14)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)