Опубликуйте свои продукты
Seiya (Outdoor unit) RAS- 16 18 24 J2AVG-E
TOSHIBA

Seiya (Outdoor unit) RAS- 16 18 24 J2AVG-E

The range of the Seiya unit consists of 7 sizes, from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating, designed to provide the ideal climate throughout the year for any type of environment. The Seiya are equipped with DC Rotary compressors, except size 24 which has a DC Twin Rotary compressor; performance is high with SEER up to 6.1 and SCOP up to 4. In cooling, the units reach energy class A++ ; in heating, instead, from size 5 to 16 are classified in A++ and from size 18 to 24 in A+. The operating range is wide and ensures maximum comfort by operating from -15 C in heating up to +46 C in cooling. The Silent function reduces the sound power level of the external unit by reducing the noise pollution gen
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSeiya-ras-16-18-24
  • Тип продукцииHVAC - Residential: air to air
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)550
  • Ширина (мм)780
  • Глубина (мм)290
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

2.3 из 5 звезд 2.3 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)