Опубликуйте свои продукты
Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E

The new residential mid-tier inverter R32 heat pump offers a new appearance edge design with matte surface, higher efficiency A+++/A+++, a remote control with full features and B-code Outdoorunit which is connectable both to outdoor units for single split 1:1 and Inverter Multi System (IMS).
Cпецификация
  • 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) WI-FI module included DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-cleaning exchanger Removable condensate drain tray Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаShorai-edge-ras-7-10-13-16
  • Тип продукцииHVAC - Residential: air to air
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)293
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)226
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.2 из 5 звезд 4.2 (14)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)