Опубликуйте свои продукты
Ceiling (indoor unit) RAV-RM801CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM801CTP-E

Ceiling units are designed for commercial application (i.e.: office, medical clinic, bar and restaurants) where there are space issues or to avoid invasive intervetion.
The design fan allows to install this unit in place with hight ceiling (to 4,3 m). 
The fan garantee an uniform air distribution and regular temperature in all the evironment.
The battery has a special acqua-resin coat to avoid the dirty sediment.

Cпецификация
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW) 

    - SEER to 8,23 

    - SCOP to 5,05 

    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase 

    - Cooling range -15°C up to 52°C 

    - Self-cleaning system  


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsoffitto-UI-80-rm-ctp
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)235
  • Ширина (мм)1270
  • Глубина (мм)690
Связанные
  • Масса нетто (кг)29
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)