Опубликуйте свои продукты
Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E

With its high energy efficency, Super Digital Inverter is the perfect outdoor unit for commercial applications (e.i. shop, restaurant…). Compressors could work at very low speed keeping great energy performance at low heat load. Super Digital Inverter operates with very large heating and cooling range. It's also avaible with a special coat protection to improve corrosion resistance.
Cпецификация
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) - 2HP, 3HP, 4HP and 5HP
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -27°C
    - Eco-driving Twin Rotary Compressor
    - Max pipe length to 75 m
    - With low GWP gas R32 

    System combination:

    - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Compact cassette 4way 60x60 (56)

    - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Slim Duct (56)

    - Standard Duct (56, 80, 110, 140)

    - Hi-wall (56, 80, 110)

    - Ceiling (56, 80, 110, 140)


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsuper-digital-inverter-r32
  • Тип продукцииHVAC - Light Commercial
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1340
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)320
Связанные
  • Масса нетто (кг)93
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
2.4 из 5 звезд 2.4 (5)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)