Опубликуйте свои продукты
Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E
Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E
    TOSHIBA

    Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E

    4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)

    HIGH-WALL TYPE INDOOR WALL UNIT TOSHIBA BRAND
    Supply of indoor unit for air/air split for wall installation with supply in the lower part and air intake in the upper part for single and multisplit systems.
    Possibility of uninstalling the condensate drip tray for easy and perfect cleaning. 
    The unit shall have the following characteristics: 
    - Plastic panel with flow deflector blade and upper return grille  
    - Self-cleaning battery
    - POWER SELECT function that reduces the maximum consumption of energy and electricity to 100% - 75% - 50%. 
    - Supply voltage 220-240 V, 50 Hz 
    - Tangential fan directly coupled to a single-phase motor operating at 3 speeds, with electrical protection through thermal switch.                                                        

     - Fireplace function is one of the most innovative: it allows to obtain an optimal distribution of room heat in the presence of another heat source.
    such as a fireplace.
    - Plasma purifier and ionizer for cleaner air.
    - Motorized fins for air diffusion in 3D.
    - Heat exchange coil with finned copper aluminium tubes. 
    - Terminal board for electrical connections
    - Usable refrigerant R32 


    Cпецификация
    • Technical details:
      - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW)
      - SEER to 10.6
      - SCOP to 5,2
      - Energy Efficienty Class A+++/A+++
      - Plasma air purifier and ionizer
      - Self-cleaning system
      - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSuperDaiseikai9-10-13-16_unita-interna
    • Тип продукцииHVAC - Residential: air to air
    • Группа продукцииIndoor unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)293
    • Ширина (мм)831
    • Глубина (мм)270
    Связанные
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
    • Код ССКПУ ООН40101701
    • Код Uniclass 2015EF_65_80
    • Описание Uniclass 2015Air conditioning
    • Номер OmniClass23-33 39 00
    • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Европа
    Италия

    Похожие продукты

    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (15)
    2.3 из 5 звезд 2.3 (6)