The TSS 650 Thermal bullet-resistant aluminum frame is designed to accept bullet-resistant glazing (glass clad polycarbonate) materials from 1¼” to 2½” thick. The TSS 650 System is thermally broken, allowing for this system to not only meet the ballistic resistance needs but also thermal needs. The extruded aluminum is UL tested up to UL Level 8.
OPTIONS
• Glazing 1 1/4” to 2 1/2” thick
• Clear anodized finish
• Dark bronze anodized finish
• System is 6 1/2” wide by 2 1/2” tall
• Other custom coating options available upon inquiry.
RATINGS
• UL Level 3-8
STANDARDS
• U.L. 752 Standard for Bullet Resistant Materials
• ASTM B209 Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
• ASTM B221 Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy Extruded Bars, Rods, Wires, Profiles, and Tubes.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |