Опубликуйте свои продукты
Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection
Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection
    TOTO USA Inc

    Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection

    This elegant one-piece toilet features an elongated bowl and skirted base. Modern in design, it offers our powerful and efficient Tornado Flush flushing system (see Smartfact below). Universal height
    Cпецификация
    • CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flush™ Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMS614124CEFG-carlyle-ii-one-piece-toilet-128-gpf-washlet-plus-connection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Аргентина
    Мексика
    Боливия
    Соединенные Штаты Америки
    Бразилия
    Венесуэла
    Гайана
    Колумбия
    Парагвай
    Перу
    Суринам
    Уругвай
    Фолклендские острова
    Французская Гвиана
    Чили
    Эквадор