Опубликуйте свои продукты
Neorest® 700H Dual Flush Toilet, 1.0 & 0.8 GPF
TOTO USA Inc

Neorest® 700H Dual Flush Toilet, 1.0 & 0.8 GPF

4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
An integrated toilet with technologically advanced WASHLET, this Neorest is a truly remarkable combination of ecology and luxury. Meeting both ADA and Universal Design needs, people of all ages and abilities can enjoy all of the Neorest innovations, including TOTO's Tornado flushing system, eWater+ Technology, remote control, spray modes including WonderSpin® and WonderWave®, automatic flushing and CEFIONTECT, an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner longer.
Cпецификация
  • CEFIONTECT® ceramic glaze

    TORNADO FLUSH System

    Automatic Lid Opening and Closing & Automatic Flush

    Air Deodorizer & Heated Seat

    Remote Control Operated

    EWATER+ on wand and bowl

    Nightlight

    Skirted Design

    Universal Height

    ADA Compliant

    Rough-in 12"

    Neorest, One Piece Toilet, Bidet, Washlet, Dual Flush

    residential

    #01

    Cotton

    Neorest, One Piece Toilet, Bidet, Washlet, Dual Flush
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMS992CUMFG-neorest-700h-dual-flush-toilet-10-and-08-gpf-1
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Аргентина
Мексика
Боливия
Соединенные Штаты Америки
Бразилия
Венесуэла
Гайана
Колумбия
Парагвай
Перу
Суринам
Уругвай
Фолклендские острова
Французская Гвиана
Чили
Эквадор