Опубликуйте свои продукты
EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only 4"x4" - 0.5 GPF
TOTO USA Inc

EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only 4"x4" - 0.5 GPF

Engineered to require no electricity or routine battery replacement, EcoPower technology is the perfect marriage of hands-free operation, low maintenance, easy installation and ecology.
Cпецификация
  • 4" x 4" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.5 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTEU3LAR-ecopowerreg-high-efficiency-concealed-urinal-flush-valve-only-4x4-05-gpf
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-09
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Аргентина
Мексика
Боливия
Соединенные Штаты Америки
Бразилия
Венесуэла
Гайана
Колумбия
Парагвай
Перу
Суринам
Уругвай
Фолклендские острова
Французская Гвиана
Чили
Эквадор