Опубликуйте свои продукты
EcoPower® Ultra High-Efficiency Urinal Flush Valve 4"x4" - 0.125 GPF (V.B. Set) (Top Spud)
TOTO USA Inc

EcoPower® Ultra High-Efficiency Urinal Flush Valve 4"x4" - 0.125 GPF (V.B. Set) (Top Spud)

Engineered to require no electricity or routine battery replacement, EcoPower technology is the perfect marriage of hands-free operation, low maintenance, easy installation and ecology.
Cпецификация
  • Concealed Flush Valve with 3/4" angle stop and 3/4" Vacuum Breaker Set

    4" x 4" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.125 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For Urinal with 3/4" top spud inlet

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTEU3UA12-ecopowerreg-ultra-high-efficiency-urinal-flush-valve-4x4-0125-gpf-vb-set-top-spud
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-09
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Аргентина
Мексика
Боливия
Соединенные Штаты Америки
Бразилия
Венесуэла
Гайана
Колумбия
Парагвай
Перу
Суринам
Уругвай
Фолклендские острова
Французская Гвиана
Чили
Эквадор