Опубликуйте свои продукты
Pressure Balancing Valve with Diverter
TOTO USA Inc

Pressure Balancing Valve with Diverter

Deliver tailored comfort with advanced anti-scald technology, corrosion-resistant materials, and an adjustable temperature limit. Designed for an optimal, eco-friendly 1.5 GPM flow rate, this system ensures easy back-to-back installation and reliable performance, making it a dependable choice for any project.

Cпецификация
  • Features

    • Corrosion resistant
    • Anti-scald valve
    • Adjustable temperature limit stop
    • Two way diverter
    • Integral shut-offs / check valves
    • 1/2" NPT / sweat connections
    • Back-to-back installation compatible without cross-over piping
    • Optimized for minimum flow rate of 1.5 gpm (5.7 lpm) or higher.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTSPVM-pressure-balancing-valve-with-diverter
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииValves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка