Опубликуйте свои продукты
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl
    TOTO USA Inc

    Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl

    Combines contemporary design with innovations in style and water conservation. Employs both our Tornado flushing system (see Smartfact below) and CEFIONTECT, an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to keep the bowl cleaner longer. Universal height.
    Cпецификация
    • CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flushing System

      Concealed Trapway

      Chrome Trip Lever with Dual Flush Option included

      Elongated Bowl

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height, Dual Flush

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height, Dual Flush
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCST494CEMFG-connelly-two-piece-toilet-128-gpf-and-09-gpf-elongated-bowl
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Аргентина
    Мексика
    Боливия
    Соединенные Штаты Америки
    Бразилия
    Венесуэла
    Гайана
    Колумбия
    Парагвай
    Перу
    Суринам
    Уругвай
    Фолклендские острова
    Французская Гвиана
    Чили
    Эквадор