Опубликуйте свои продукты
GF Tub Spout
TOTO USA Inc

GF Tub Spout

Wall-mounted tub spout to match the GF line of faucets.

Cпецификация
  • Laminar flow

    Brass construction

    1/2" NPT connection

    GF, Tub spout, Wall spout

    residential

    COLORS/FINISHES
    • #CP Polished Chrome
    • #BN Brushed Nickel
    CODES/STANDARDS
    NSF/ANSI 61
    LOW-LEAD
    • Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts,
    and others
    • Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada,
    and others
    • Complies with CA Prop 65 warning requirements
    • #PN Polished Nickel
    • #PFG Polished French Gold
    • #PBR Polished Bronze
    • #MBL Matte Black


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTBG11001U-GF-tub-spout
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииGF
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)60
  • Глубина (мм)189
Связанные
  • Основной материалЛатунь
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка