Опубликуйте свои продукты
NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF
TOTO USA Inc

NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF

An elongated, beautifully sleek two-piece design. Features our industry-leading TORNADO FLUSH® system (see SmartFact below) and CEFIONTECT® ceramic glaze, which creates an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner with every flush. Universal Height.

Cпецификация
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® system, high-efficiency (1.28 GPF/4.8 LPF)

    • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces

    • Specially designed to accommodate a WASHLET®+

    • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean

    • Universal Height

    • Elongated front bowl and seat

    • 12" Rough-in

    • Chrome plated trip lever

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtoto-cst442cefg-close-coupled-toilet-nexus
  • Тип продукцииWater Operated Water Closets
  • Группа продукцииNexus®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCУзел воздуховода
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Аргентина
Мексика
Боливия
Соединенные Штаты Америки
Бразилия
Венесуэла
Гайана
Колумбия
Парагвай
Перу
Суринам
Уругвай
Фолклендские острова
Французская Гвиана
Чили
Эквадор